×

Wenn Sie wissen, dass Ihr Gebäude gesünder ist, können Sie entspannt durchatmen.

Das Zuführen von sauberer Außenluft kann den Anteil kontaminierter Luft in der umgewälzten Luft reduzieren. Ein gesundes Gebäude hängt aber auch von der Qualität Ihrer Filteranlagen und Ihrer Feuchtigkeits-, Lüftungs-, Temperatur- und Druckregelsysteme ab. Auch dabei können wir helfen.

Bleiben Sie über die neuesten Produkte, Lösungen und Trends auf dem Laufenden.

Produkte

Schwebstoffe müssen geerdet werden.

Und wir haben die nötige Filtertechnologie. Ganz gleich, ob es sich um Bakterien, Pollen, Schadstoffe oder sonstige Verunreinigungen handelt.

MEHR ÜBER LUFTFILTERUNG ERFAHREN

Machen Sie ungesunder Luft den Garaus.

Unsere EAC + UV-C-Option trägt auf zwei Arten zur Verbesserung der Luftqualität bei. EAC fängt Partikel ein, anschließend beseitigt UV-Licht alle Krankheitserreger in den Partikeln.

MEHR ERFAHREN

Beseitigen Sie Rauch, Staub, Pollen und Hautschuppen, bevor sie Ihre Bewohner erreichen.

In unseren Medienluftreinigern kommen hocheffiziente Filter zum Entfernen von Schwebstoffen zum Einsatz, die Allergien oder Asthma verursachen können. Einige entfernen sogar Gerüche.

MEHR ÜBER LUFTFILTER ERFAHREN

Machen Sie ungesunder Luft den Garaus.

Unsere EAC + UV-C-Option trägt auf zwei Arten zur Verbesserung der Luftqualität bei. EAC fängt Partikel ein, anschließend beseitigt UV-Licht alle Krankheitserreger in den Partikeln.

MEHR ERFAHREN

Verunreinigungen auf HLK-Spulen mögen kein UV-C-Licht.

Aus diesem Grund verwenden wir diese Technologie selbst in den platzsparendsten Gebläsekonvektoren und Kompakt-Terminal-Klimaanlagen auf dem Markt.

MEHR ÜBER DIE UV-C-TECHNOLOGIE ERFAHREN

Wir reinigen Ihre Luft mit etwas sehr Fortschrittlichem. Daten.

Um Ihre Luft automatisch zu reinigen, brauchen Sie präzise Daten zur Luftqualität. Und das kommt von unserem umfangreichen Sortiment an Raumluftqualitätssensoren.

MEHR ÜBER LUFTSENSOREN ERFAHREN

Außenluft kann die Innentemperatur senken. Und Kühlkosten um 40 %.

Unser JADE™-System kühlt ein Gebäude auf natürliche Weise mit Außenluft. Manche Nutzer konnten eine Senkung der Kosten für die mechanische Kühlung im Vergleich zu unseren alten Economizern um 40 % beobachten.

MEHR ÜBER JADE ERFAHREN

Wenn ein Drucksensor zuverlässig ist, lastet weniger Druck auf Ihnen.

Wir haben Sensoren, die zuverlässig extrem niedrige Drücke und Differenzdrücke von Pumpen messen und für Druckbereiche bis 1.000 psi erhältlich sind.

MEHR ÜBER DRUCKSENSOREN ERFAHREN

Wenn Luftstrom, Temperatur und Druck entscheidend sind, verwenden Sie unsere Venturi-Ventile.

An Orten, an denen es besonders auf Gesundheit und Flexibilität ankommt, zum Beispiel in Gesundheitseinrichtungen, können Sie sich auf Venturi-Ventile von Phoenix Controls verlassen.

MEHR ÜBER VENTURI-VENTILE ERFAHREN

Wir reinigen Ihre Luft mit etwas sehr Fortschrittlichem. Daten.

Um Ihre Luft automatisch zu reinigen, brauchen Sie präzise Daten zur Luftqualität. Und das kommt von unserem umfangreichen Sortiment an Raumluftqualitätssensoren.

MEHR ÜBER LUFTSENSOREN ERFAHREN

Niagara N4

Als wirklich offenes Framework hilft Ihnen WEBs N4, das IoT voll auszuschöpfen. Verteilen Sie mehr Kontroll- und Verwaltungsaufgaben an intelligente Edge-Geräte.

MEHR ERFAHREN

Es gibt einen Grund, warum wir den besten Thermostat haben. Eigentlich viele Gründe.

Vielleicht liegt es an seiner Benutzerfreundlichkeit. Der Genauigkeit. Oder wie sie an einer Wand aussehen. Aus diesen und vielen anderen Gründen vertrauen immer mehr Menschen der Marke Honeywell.

MEHR ÜBER THERMOSTATE ERFAHREN

Wandmodule, die mit nur zwei Anschlussdrähten installiert werden. Oder gar keinen Drähten.

Die Zio-Module verfügen über die neueste Technologie, arbeiten höchst präzise und werden mit zwei Anschlussdrähten installiert. Noch mehr Zeit sparen unsere Funkmodule.

MEHR ÜBER WANDMODULE ERFAHREN

Wir bauen Temperatur-Fernsteuerungen. Sie haben sich einen Ruf aufgebaut.

Unsere EIN/AUS-Temperaturregelungen sind berühmt für ihre Zuverlässigkeit in Anwendungen, bei denen Genauigkeit und langfristige Leistung entscheidend sind.

MEHR ERFAHREN

Ähnliche Inhalte

Sie haben noch Fragen? Haken Sie gerne nach.
Es wird eine Nachfrage nach gesünderen Gebäuden geben. Wir helfen Ihnen dabei, ihr gerecht zu werden.

Wenn Unternehmen ihren Betrieb wieder aufnehmen, möchte jeder sicher sein, dass sein Gebäude gesund ist. Dabei sollten Sie mit der Luftqualität beginnen.

DEN BLOG LESEN

Ein gesundes Gebäude beginnt mit der Luft.

Erfahren Sie mehr über die Maßnahmen, die Honeywell zur Verbesserung der Luftqualität in Gewerbegebäuden, Schulen und Krankenhäusern trifft.

VIDEO ANSEHEN

Der aktualisierte ANSI-Standard macht es Konstrukteuren und Praktikern einfacher.

Der kürzlich aktualisierte ANSI-Standard 62.1 vereinfacht Berechnungen und verbessert die Anwendungsmöglichkeiten für Konstrukteure und Praktiker.

MEHR ÜBER DEN STANDARD 62.1 ERFAHREN

Sprechen Sie mit einem Experten für gesunde Gebäude.