/content/hbtbt/mx/es/search-results.html
×

Respire con más facilidad sabiendo que su edificio es más saludable.

Introducir aire exterior limpio permite reducir la recirculación del aire contaminado. Pero un edificio saludable también depende de la calidad de sus sistemas de filtración, humedad, ventilación, temperatura y presión. También podemos ayudarle al respecto.

Manténgase informado sobre los productos, las soluciones y las tendencias más recientes.

Productos

Es necesario controlar las partículas en suspensión.

Y contamos con la tecnología de filtración que le ayudará a hacerlo. Ya se trate de bacterias, polen u otros contaminantes.

Aborde el problema de aire poco saludable con nuestras soluciones.

Nuestra opción EAC + UV-C ayuda a mejorar la calidad del aire de dos maneras. EAC atrapa las partículas y la luz UV elimina cualquier patógeno que transporten.

Elimine el humo, el polvo, el polen y la caspa antes de que alcancen a sus ocupantes.

Nuestras soluciones para limpiar el aire utilizan filtros de alta eficiencia para eliminar la materia en suspensión que puede causar alergias o asma. Algunas incluso eliminan los malos olores.

Aborde el problema de aire poco saludable con nuestras soluciones.

Nuestra opción EAC + UV-C ayuda a mejorar la calidad del aire de dos maneras. EAC atrapa las partículas y la luz UV elimina cualquier patógeno que transporten.

A los contaminantes que se acumulan en las bobinas de los sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración no les gusta la luz UV-C.

Por eso, utilizamos esa tecnología incluso en las unidades de bobina de ventilador con más limitaciones de espacio y en los equipos de aire acondicionado de terminal de paquete.

Limpiamos el aire con algo muy avanzado. Datos.

Para limpiar automáticamente el aire, necesita datos precisos sobre su calidad. Puede obtener esos datos con nuestra versátil gama de sensores de calidad del aire para interiores.

El aire exterior puede hacer descender las temperaturas interiores. Y abaratar los costes de refrigeración en un 40 %.

Nuestro sistema JADE™ enfría un edificio de forma natural utilizando aire exterior. Algunos clientes han registrado una disminución en la refrigeración mecánica del 40 % con respecto a nuestros economizadores tradicionales.

Menos presión para usted gracias a sensores de presión fiables.

Contamos con sensores que miden de forma fiable la presión extremadamente baja y la presión diferencial de las bombas, y modelos para rangos de presión de hasta 1000 psi.

Si el flujo de aire, la temperatura y la presión son elementos fundamentales, utilice nuestras válvulas Venturi.

Las válvulas Venturi de Phoenix Controls están especialmente indicadas cuando la atención a la salud y la flexibilidad son criterios fundamentales, como es el caso de los centros de atención sanitaria.

Limpiamos el aire con algo muy avanzado. Datos.

Para limpiar automáticamente el aire, necesita datos precisos sobre su calidad. Puede obtener esos datos con nuestra versátil gama de sensores de calidad del aire para interiores.

Niagara N4

Con un marco de trabajo realmente abierto, WEBs N4 le ayuda a aprovechar al máximo el Internet de las cosas. Distribuya más tareas de control y gestión a dispositivos periféricos inteligentes.

Hay una razón por la que ofrecemos el termostato número uno. En realidad, son muchas.

Quizás sea por su facilidad de uso. Por su precisión. O por cómo queda en una pared. Por estas razones, y por muchas otras, cada vez más personas confían en Honeywell.

Módulos de pared que se instalan con solo dos cables. O sin ningún cable.

Los módulos Zio incorporan lo último en tecnología y precisión de localización, y solo necesitan dos cables para instalarse. Nuestros módulos inalámbricos ahorran aún más tiempo.

Creamos controles de temperatura remotos. Se han forjado una excelente reputación.

Nuestros controles de temperatura ON/OFF son famosos por su fiabilidad en aplicaciones donde la precisión y el rendimiento a largo plazo son fundamentales.

Contenido relacionado

¿Aún tiene dudas? En ese caso, siga informándose.
La demanda de edificios más saludables va a crecer. Nosotros le ayudaremos a responder a esa demanda.

Todo el mundo quiere estar seguro de que su edificio es saludable antes de volver a trabajar en él. Y la calidad del aire es el punto de partida.

LEER EL BLOG

El elemento vital de un edificio saludable es el aire.

Conozca algunas de las iniciativas que Honeywell está llevando a cabo para mejorar la calidad del aire interior en edificios comerciales, escuelas y hospitales.

VER VÍDEO

El estándar ANSI actualizado facilita las cosas para diseñadores y profesionales.

El estándar ANSI 62.1 recientemente actualizado simplifica los cálculos y mejora las opciones que los diseñadores y profesionales pueden aplicar en su trabajo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ESTÁNDAR 62.1

Hable con un experto en edificios saludables.