/content/hbtbt/mx/es/search-results.html
×

No puede proteger lo que no ve

Proteja mejor sus edificios con la función de videovigilancia inteligente y escalable de Digital Video Manager (DVM). Esta solución le facilita información clave para ayudarle a reducir el riesgo y a ahorrar un tiempo muy valioso.

Una persona de interés. Movimientos sospechosos. Una invasión del perímetro. Una investigación posterior al evento. DVM es una plataforma de vigilancia inteligente que permitirá a sus operadores responder de forma más rápida a las amenazas.

Vistas y alertas mejoradas que brindan más información y permiten reaccionar con mayor rapidez

DVM le ayuda a mejorar su inteligencia operativa, a comprender mejor lo que está viendo y a tomar decisiones más fundadas:

  • Vea varias transmisiones de vídeo —en directo y grabadas— al mismo tiempo
  • Programe alarmas de grabación, cree videowalls y detecte cualquier movimiento
  • Acceda a vídeo de alta definición con la máxima velocidad de fotogramas desde cualquier dispositivo móvil con baja latencia
  • Vea reproducciones y reposiciones instantáneas y sincronizadas que pueden empaquetarse y exportarse

Integración inteligente para una mayor automatización e inteligencia de datos

DVM se puede integrar y escalar completamente en función de sus necesidades. Ofrece:

  • Una plataforma de seguridad basada en estándares abiertos altamente compatible
  • Integración perfecta de todos sus sistemas de automatización de edificios, subsistemas de TI y operaciones de terceros a través de nuestro Enterprise Buildings Integrator (EBI)
  • Una única vista de conjunto de sus interfaces de pantalla y fuentes a través de nuestra Command and Control Suite (CCS)

Un sistema redundante para aumentar la fiabilidad y la integridad de los datos

No hay nada peor que descubrir que se han perdido grabaciones esenciales o que han sido pirateadas. DVM le ayuda a anticiparse y prevenir los fallos del sistema con bastante antelación mediante:

  • Un entorno operativo cifrado y seguro
  • Auténtica redundancia en los niveles de servidor y multimedia
  • Métricas de autosupervisión, incluido el estado de la memoria, la alimentación y el disco
  • Múltiples copias de seguridad de un número prácticamente ilimitado de servidores de cámara primarios para incrementar las capas de tolerancia
Las empresas inteligentes cuentan con sistemas de vigilancia inteligentes

DVM R700 mejora la eficiencia, la versatilidad y la conformidad

La última versión de DVM es compatible con los estándares de vídeo y TI más recientes:

  • Codificación H.265
  • Servidor Microsoft Windows® 2016
  • Servidor Microsoft SQL 2017
  • TLS 1.2
  • HTTPS
  • IPv6

La ampliación de la compatibilidad perimetral para servidores y clientes de 64 bits y funciones de análisis de vídeo permite reducir el coste del hardware y mejorar la capacidad. DVM R700 es más flexible, con compatibilidad perimetral ampliada para funciones de análisis de vídeo y hardware de almacenamiento de vídeo redundante en aplicaciones clave de alta disponibilidad.

DVM es compatible con los principales fabricantes de cámaras a través de una amplia variedad de interfaces, incluido el estándar ONVIF. Marcas de cámaras como Honeywell, AXIS, Canon, Avigilon, Pelco, Panasonic, Sony, Vivotek, Bosch y muchas otras marcas compatibles con el estándar ONVIF.

Configuración rápida que permite minimizar las interrupciones

DVM detecta rápidamente nuevos dispositivos en su red, lo que permite ganar tiempo y reducir las interrupciones operativas.

Experiencias de usuario innovadoras

Interactúe con DVM mediante comandos de voz e interfaces de pantalla táctil, y vea el vídeo en pantallas, tanto de dispositivos móviles como de videowalls. Esta flexibilidad le permite ahorrar un tiempo valioso para detectar, analizar y reaccionar.

Automatice la rutina

La automatización inteligente simplifica las tareas rutinarias sin secuencias de comandos complejas. Permite configurar reglas generales para todas las instalaciones en minutos, como activar la grabación a través de una cámara cuando tenga lugar un incidente.

Seguridad de datos integrada

Como miembro fundador de la Global Cybersecurity Alliance, sabemos lo importante que es la seguridad de los datos en un entorno basado en dispositivos.

Miles de las instalaciones más importantes del mundo utilizan DVM para mejorar la seguridad de sus empleados y sus recursos. Con independencia de los objetivos de vídeo que haya definido para sus instalaciones, podemos ayudarle a personalizar una solución y a integrarla en su sistema de gestión de edificios.