/content/hbtbt/mx/es/search-results.html
×

Si sus sistemas trabajan de forma sincronizada, sus equipos también lo harán

Integrar sistemas de edificios en Command and Control Suite permite mejorar la respuesta operativa y reducir el riesgo de interrupción de la actividad.

Obtenga respuestas más claras con una solución de visualización única

Nuestra Command and Control Suite (CCS) reúne todos los sistemas de su edificio en un punto para permitirle administrarlos desde una sola vista en cualquier momento, incluso a distancia. Esta vista única le permite:

  • Coordinar el mantenimiento
  • Minimizar el tiempo de inactividad
  • Responder a los incidentes con mayor rapidez y eficacia
  • Gestionar personal, tecnología y procesos

Mejorar la productividad y el conocimiento de la situación

La integración de sus sistemas en CCS pone la información al alcance de su mano y le brinda:

  • Mayor productividad
  • Menores costes operativos y energéticos
  • Mejor conocimiento de la situación
  • Mayor seguridad
  • Menor riesgo de que su actividad se vea interrumpida

Responda rápidamente con una interfaz intuitiva basada en mapas

CCS muestra información basada en mapas en tablets, monitores de ordenador y pantallas táctiles de gran tamaño. Las vistas rápidas e intuitivas facilitan el acceso en pantalla no solo a vídeos de seguridad y a paneles de control, sino también a documentos, diseños, procedimientos y otra información pertinente que se pueda necesitar de inmediato.

El sistema también puede avisar a operadores, responsables, personal de intervención inmediata, controladores de incidentes y personal itinerante de problemas o emergencias, y les ayuda a seguir los procedimientos operativos estándar (SOP).

Control total mediante cámaras y objetos inteligentes

Los operadores pueden alejar y acercar las imágenes para ver el conjunto de las instalaciones y sus alrededores, y los objetos inteligentes en pantalla muestran el estado del dispositivo, vídeos proyectados y enlaces a los detalles del sistema.

Las cámaras, las cerraduras y la temperatura se pueden controlar desde la vista del mapa, para permitir una respuesta rápida, coordinada y conjunta.

Contar con datos fiables permite tomar decisiones más fundadas

Cuando se dispone de los datos necesarios, en el momento y lugar precisos, se toman decisiones más fundadas. Las visualizaciones inteligentes de datos operativos históricos y en tiempo real le permiten optimizar el rendimiento y controlar los costes. Los sistemas abiertos admiten un conjunto completo de protocolos, dispositivos e interfaces estándar, para adaptar la solución a sus necesidades y no al revés.

Elimine los silos de información para fomentar la colaboración

El ecosistema de CCS de personas, tecnología y procesos le proporciona información útil para gestionar mejor sus instalaciones. Gestionar los sistemas de varias instalaciones en un solo punto facilita la información y el control necesarios para mejorar la eficiencia de las investigaciones de eventos y de los diagnósticos.

CCS se ha diseñado para soluciones a gran escala con el objetivo de permitir que sus sistemas trabajen de forma conjunta para mejorar la comodidad, la seguridad y la eficiencia. Descubra cómo puede mejorar sus edificios.

Nuestra suite de aplicaciones incluye:

Honeywell Command and Control Suite R310

Los mapas inteligentes son cada vez más inteligentes. 

  • Integración de mapas GIS en Google MapsTM, Microsoft Bing MapsTM y OpenStreetMapTM
  • Admite mapas inteligentes de ciudades y campus, así como mapas sin conexión

Una consola de comandos optimizada permite un mejor control de las ventanas, una respuesta más rápida del operador y un acceso completo a los menús de EBI.

Tome mejores decisiones con mayor rapidez y reduzca el tiempo de ingeniería con un motor de reglas actualizado.

Honeywell Command Console

Diseñada para operaciones de sala de control y seguridad de forma ininterrumpida, Command Console se ha optimizado para configuraciones multiventana y multimonitor. Se pueden integrar la solución Digital Video Manager y videowalls para aumentar más si cabe la seguridad y mejorar el conocimiento de la situación en el conjunto de las instalaciones. El sistema le permite establecer prioridades y gestionar las respuestas a incidentes con SOP. Asimismo, obtendrá información detallada gracias al acceso a sistemas integrados.

Diseñado para:

  • Ingenieros
  • Operadores de instalaciones
  • Operadores de seguridad
Honeywell Command Wall

Las herramientas de colaboración y respuesta a incidentes en pantallas táctiles de 60 a 90 pulgadas permiten coordinar de forma eficaz respuestas tales como evacuaciones. Su intuitiva interfaz facilita también la jerarquización de las prioridades y la reasignación de tareas diarias y críticas.

Diseñado para:

  • Personal de emergencias
  • Equipos de ingeniería
  • Dirección ejecutiva
  • Equipos de intervención inmediata
Honeywell Command Station

Obtenga una visión general de los eventos —incluidos mapas de CCS, flujos de trabajo, datos de EBI y otra información esencial— prácticamente en cualquier momento y lugar. Solución diseñada para ayudarle a coordinar las tareas de mantenimiento, desplegar el personal y responder a incidentes, y para dar acceso al sistema a los técnicos in situ. Se instala en tablets, ordenadores portátiles y ordenadores de sobremesa de un solo monitor con WindowsTM, y resulta también accesible mediante un navegador web en prácticamente cualquier dispositivo.

Diseñado para:

  • Responsables de departamento
  • Responsables de instalaciones
  • Personal de instalaciones
  • Técnicos de laboratorio
  • Directores de operaciones
  • Técnicos de servicio